Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Chair
Mira Chair
Mira Chair
Mira Chair
Mira Chair

    Mira Chair

    Google-Übersetzung,
    Entworfen von Mia Lagerman. Mira ist ein moderner und leichter Stuhl aus pulverbeschichtetem Stahl. Einfach zu stapeln. Einfach zu kombinieren. Und leicht zu lieben. Der Mira Chair ist in drei Farben erhältlich und mit oder ohne Armlehne erhältlich.
    Spezifikation
    • Steel / Hunter Green WxDxH: 54x51x78 cm / Seat H: 46 cm Stackable Item no. 1395002 PACKAGING Weight: 5,5 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. POWDER COATED STEEL Why Steel is a strong, timeless and malleable material – enabling designs with thin profiles and various patterns and shapes. The steel has received a decorative powder coating – a high-quality and dry finishing process that gives a stronger and more streamlined surface than conventional liquid paintings. Cleaning Use soapy water and a soft brush. Wipe off with a dry cloth. Note: Do not use abrasive pads or abrasive cleaning agents as this may harm the surface. Maintenance Although sturdy and resistant, powder coated steel is not invincible, be careful not to make scratches in the surface as it will make the material vulnerable to corrosion. Winter storage The product is usable in all types of wind and weather, all year round. However, during wintertime, it is advisable to store the furniture in an unheated room such as a garage or cellar.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkagerak-Mira-Chair
    • ProduktfamilieOutdoor Seating
    • ProduktgruppeMira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)54
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit