Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table

    Vind Table

    Google-Übersetzung,

    Die Vind-Serie ist eine Outdoor-Möbelkollektion von Kasper Salto, die sich durch eine skulpturale Leichtigkeit auszeichnet, inspiriert von Segeln und der maritimen Landschaft neben dem Louisiana Museum of Modern Art. Mit ihrem zeitgenössischen Ausdruck und ihrer praktischen Funktionalität verleiht die Serie sowohl privaten Wohnräumen als auch größeren Hotelanlagen Komfort und Eleganz.

    Spezifikation
    • ABOUT THE DESIGNER

      Kasper Salto is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™ and Little Friend™ series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo and Louisiana Art Museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lightingand interior.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervind-table
    • ProduktfamilieOutdoor Tables
    • ProduktgruppeVind
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit