Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Google-Übersetzung,

Die RGLASS-Kollektion umfasst den Stil und die dynamische Textur von traditionellem Terrazzo und kombiniert Natursteinsplitter mit recyceltem Altglas in einem opaken, inerten Harz. Während jede Fliese einzigartig schön ist, zeichnen sich alle Fritztile-Terrazzofliesen durch einen hohen Recyclinganteil, FloorScore-Zertifizierung, niedrige Lebenszykluskosten und geringen Wartungsbedarf selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen aus.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrglass_almond_R682022
  • ProduktfamilieResilient Tiles
  • ProduktgruppeRGlass Collection
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)305
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)4.5
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialGlasgranulat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTerrazzo tiles
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit