Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENTILATED FACADE FRONTEK V1006
VENTILATED FACADE FRONTEK V1006
VENTILATED FACADE FRONTEK V1006
    FRONTEK

    VENTILATED FACADE FRONTEK V1006

    Google-Übersetzung,

    Das Frontek-Stück ist ein Wabenstück, das das Ergebnis eines optimalen Herstellungsprozesses ist, bei dem die Extrusion den Wert von Keramik als traditionelles Baumaterial steigert.

    Die Mischung einiger elementarer Rohstoffe (Ton und Feldspäte) garantiert, dass das Endprodukt zu 100 % aus Porzellan besteht, was dem Stück die gewünschten technischen Eigenschaften verleiht.

    Das Frontek-Stück wurde ausschließlich für die Installation an einer hinterlüfteten Fassade entwickelt. Es verfügt außerdem über verschiedene Installationssysteme, die die Gestaltungsmöglichkeiten erweitern und es ermöglichen, das Stück horizontal, vertikal, im Gegengewicht und sogar in unterschiedlichen Tiefen an derselben Fassade zu platzieren.

    Das Stück hat zwei verschiedene Designs: Frontek und Frontek Omega, mit den gleichen technischen Eigenschaften und beide gelten für alle von der Greco Gres Group entwickelten hinterlüfteten Fassadensysteme. Darüber hinaus finden Sie hier eine Auswahl an Gittern speziell für den Einsatz in offenen Räumen.

    Spezifikation
    • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), V1006 model, size 405 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

      The Frontek piece is available in the following sizes as standard

      40,5x80

      40,5x100

      60x120

      Omega 30.7x100

      Lattices 20x100

      XXL piece 1x3m

      *option to customize sizes under special order

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventilated-facade-frontek-v1006
    • ProduktfamilieFACADE
    • ProduktgruppeCLADDING PIECE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)405
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)19.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 44 23
    • Format2014TitelCeramic-Tile-Faced Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit