Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRP Modular Water Storage Tank, 3.5m or 11.5ft High
FRP Modular Water Storage Tank, 3.5m or 11.5ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Tank, 3.5m or 11.5ft High

    Google-Übersetzung,

    FTC FRP (glasfaserverstärkter Kunststoff)-Atmosphärendrucktanks bieten eine innovative und zuverlässige Lösung für vielfältige Wasserspeicheranforderungen. Die auf Flexibilität und Langlebigkeit ausgelegten FTC FRP-Tanks erfüllen branchenführende Standards wie AWWA D121, NFPA 22 und NYC DOB OTCR1 sowie Mass Approved und sind nach NSF/ANSI 61 für Trinkwasser und NSF/ANSI 372 für bleifreie Komponenten zertifiziert. Damit sind sie die ideale Wahl für vielfältige Anwendungen.

    Spezifikation
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrpmodularwaterstoragesolution-11-5ftHigh
    • Produktfamilie Storage Tanks
    • ProduktgruppeWater Storage Tanks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationTank

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit