Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High

    Google-Übersetzung,

    FTC FRP (glasfaserverstärkter Kunststoff)-Atmosphärendrucktanks bieten eine innovative und zuverlässige Lösung für vielfältige Wasserspeicheranforderungen. Die auf Flexibilität und Langlebigkeit ausgelegten FTC FRP-Tanks erfüllen branchenführende Standards wie AWWA D121, NFPA 22 und NYC DOB OTCR1 sowie Mass Approved und sind nach NSF/ANSI 61 für Trinkwasser und NSF/ANSI 372 für bleifreie Komponenten zertifiziert. Damit sind sie die ideale Wahl für vielfältige Anwendungen.

    Spezifikation
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrpmodularwaterstoragesolution-4-9ftHigh
    • Produktfamilie Storage Tanks
    • ProduktgruppeWater Storage Tanks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationTank

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit