Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Unique ref.: VRF_ABUA12-24TLAV
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (Zoll): 39
Höhe (Zoll): 7.81
Tiefe (Zoll): 25.81
Publishing Datum: 2019-09-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (lbs.): 60

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®