Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

FUJITSU VRF ABYA012-024GTEH

Unique ref.: VRF_ABYA012-024GTEH
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (mm): 990
Höhe (mm): 199
Tiefe (mm): 655
Publishing Datum: 2019-11-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA012GTEH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA014GTEH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA018GTEH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA024GTEH / 7.1kW / 8.0kW


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 27

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Voltage 230 V

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.