Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Unique ref.: VRF_AGYA04-14GCAH
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (mm): 740
Höhe (mm): 600
Tiefe (mm): 200
Publishing Datum: 2019-04-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 15

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Voltage 230

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.