Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

FUJITSU VRF AJY072-090LALBH

Unique ref.: VRF_AJY072-090LALBH
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Outdoor Unit
Breite (mm): 930
Höhe (mm): 1690
Tiefe (mm): 765
Publishing Datum: 2019-04-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • Excellent energy saving
  • High design flexibility for various building air conditioning
  • Easy installation and maintenance
  • Efficiency in actual operation
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency

The RFA file includes 2 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 252

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.