Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Unique ref.: VRF_AOUA144-168TLBVG
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Outdoor Unit
Breite (Zoll): 73.25
Höhe (Zoll): 66.56
Tiefe (Zoll): 30.13
Publishing Datum: 2019-07-12
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (lbs.): 1194

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-33 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.