Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

FUJITSU VRF ASUB18-24TLAV

Unique ref.: VRF_ASUA18-24TLAV
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: VRF Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (Zoll): 39.31
Höhe (Zoll): 12.63
Tiefe (Zoll): 9
Publishing Datum: 2019-09-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
  • More comfortable airflow by adopting power diffuser
  • Air conditioner filter features
  • Compact & Slim design
  • Easy maintenance

The RFA file included 2 models below.
Model Name /  Cooling Capacity / Heating Capacity
ASUB18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ASUB24TLAV / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (lbs.): 33

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®