Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
    GAESTOPAS

    19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted

    Google-Übersetzung,

    Diese 19-Zoll-Standracks entsprechen höchsten Qualitätsstandards mit präzisen Fertigungstoleranzen und sind in verschiedenen Türvarianten erhältlich. Sie verfügen über verstellbare Nivellierfüße und Schwerlastrollen für hohe Tragfähigkeit, einen Kabeleinführungsschutz an der Unterseite und abnehmbare Frontblenden für einfache Wartung. Gefertigt aus pulverbeschichtetem, kaltgewalztem Stahl mit verzinkten Profilen, entsprechen sie den Normen ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 und DIN 41494 (Teile 1 und 7). Die in Schwarz (RAL 9004) lackierten Racks sind für eine statische Last von 800 kg bis maximal 1000 kg ausgelegt.

    Spezifikation
    • The files cover the following part numbers (units, H x L x W):

      VS2606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS2606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1801042 (42U, 2070 x 800 x 1000 mm)
      VS1808047 (47U, 2292 x 800 x 800 mm)
      VS1808042 (42U, 2070 x 800 x 800 mm)
      VS1601042 (42U, 2070 x 600 x 1000 mm)
      VS1608042 (42U, 2070 x 600 x 800 mm)
      VS1608038 (38U, 1892 x 600 x 800 mm)
      VS1608029 (29U, 1492 x 600 x 800 mm)
      VS1608024 (24U, 1270 x 600 x 800 mm)
      VS1608020 (20U, 1092 x 600 x 800 mm)
      VS1608015 (15U, 870 x 600 x 800 mm)
      VS1606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1606038 (38U, 1892 x 600 x 600 mm)
      VS1606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS1606029 (29U, 1492 x 600 x 600 mm)
      VS1606024 (24U, 1270 x 600 x 600 mm)
      VS1606020 (20U, 1092 x 600 x 600 mm)
      VS1606015 (15U, 870 x 600 x 600 mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer19-rack-vs1-2-series-floor-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • ETIM-CodeEC002499
    • ETIM-NameNetwork/server enclosure
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit