Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
    GAESTOPAS

    Fiber optic cable tray

    Google-Übersetzung,

    Dieses vollständig geschlossene Glasfaserkabelrinnensystem dient der Führung, Trennung und dem Schutz von Glasfaserkabeln und Patchkabeln vom Gebäudeeingang bis zu den Verteiler- und Anschlussgeräten. Gerade Kanäle und spezielles Zubehör gewährleisten einen minimalen Biegeradius von 30 mm und verhindern so Beschädigungen der Glasfasern durch Belastung, Quetschung oder unsachgemäße Verlegung.

    Das modulare System zeichnet sich durch ein Einlegedesign für einfache Kabelinstallation, -identifizierung und -zugänglichkeit sowie werkzeuglose Montage und integrierte Kupplung für eine schnelle und zuverlässige Installation aus. Hergestellt aus halogenfreiem PC+ABS-FR mit UL94 V-0-Flammschutzklasse, bietet es hohe mechanische Festigkeit und Langlebigkeit.

    Spezifikation
    • Features:
      · All exposed surfaces are textured.
      · Robust, high-impact thermoplastic PC/ABS blend design.
      · Hardware-free covers on all components.
      · Internal cable retainers.

      Material: PC/ABS.

      Degree of protection - Flammability: UL94-V0.

      Color: Yellow

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfibreoptic-cable-tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray