Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
    Gala

    Noble WC pan 680x360

    3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Komplettes WC-Set: WC-Becken mit doppeltem Ablauf und Schraubensatz, niedriger Spülkasten mit doppeltem Druckknopfmechanismus 6/3 Liter, fester Holzsitz. Weiß.

    Optionen: Sanft schließender Holzsitz. Weißer, fester Holzsitz. Nussbaum, Soft Closing Holzsitz. Nussbaum.

    WC-Becken mit zwei Ausläufen für niedrigen Spülkasten im Retro-Look mit puren Formen und dezenten Details. Die Kombination aus Massivholz in den Sitzen verleiht den edlen Materialien die Raffinesse. Optionaler Soft-Close-Sitz für mehr Komfort. Verschraubungssatz enthalten. Abflusskrümmer für vertikale Abgangsinstallation erforderlich.

    Spezifikation
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1212001
    • ProduktfamilieNoble
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit