Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

City Bottle waste trap

Unique ref.: 3883000
Marke: Gala
Produkt Familie: Installation Systems
Produkt Gruppe: Tap Fittings Accessories
Publishing Datum: 2019-03-18
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

Cylindrical bottle waste trap 1 1/4".

With adjustable length.

Adjustable length between 35 and 95 cm with bottom access. 

250 mm. pipe


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Traps and strainers
UNSPSC Code: 401425
Uniclass 1.4 Code: L7254
Uniclass 1.4 Beschreibung: Traps for sinks and basins
Uniclass 2.0 Code: PR-62-24
Uniclass 2.0 Beschreibung: Drainage Traps
Uniclass 2015 Code: Pr_65_52_25
Uniclass 2015 Beschreibung: Drainage traps and accessories
NBS Reference Code: 62-24
NBS Reference Beschreibung: Drainage Traps
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing Fixtures
OmniClass-Nummer: 23-27 37 00
OmniClass-Bezeichnung: Liquid Traps
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Chrome

BIMobject®