Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
    Gala
    Archiviert

    Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.

    Concealed thermostatic bath / shower mixer (3 outlets). Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose. Wall spout.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38895
    • ProduktfamilieCosmo
    • ProduktgruppeTaps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit