Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.
Gala

Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.

Google-Übersetzung,

Einhebel-Waschtischmischer mit hohem und langem Auslauf.

Umweltfreundliche Kartusche 3/8”
Flexible Verbindungsschläuche.
Umweltfreundlicher Luftsprudler mit Durchflussbegrenzer.
Installation mit Auf-Ab-Ventil.

Einhebelmischer mit langem und hohem Auslauf, speziell für Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch.
Es enthält eine umweltfreundliche Kartusche und einen Anti-Vandalismus-Belüfter. Die Kombination von beidem im selben Stück ermöglicht eine Wassereinsparung von 60 %. Es enthält auch die Energy-Smile-Technologie, die Energieeinsparungen ermöglicht.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer39312
  • ProduktfamilieBalance
  • ProduktgruppeTaps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit