Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken mit Überlauf und Befestigungsset.

    Optionen: Emma Square Sockel, Emma Square Halbsockel mit Befestigungssatz, Smart Sockel, Smart Halbsockel mit Befestigungssatz.

    Geräumiges und elegantes Waschbecken mit feinen Wänden und dünnen Kanten und einer funktionellen hinteren Ablage für Seifen und Accessoires. Der neue Trend der dünnen Wände in Vitreous China ist dank der Kollektion Mid da. Sehr vielseitig, mit Säulen-, Halbsäulen- und wandhängenden Optionen.

    Spezifikation
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4003001
    • ProduktfamilieMid
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)147
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit