Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mid Washstand 450x450, wall-hung
Mid Washstand 450x450, wall-hung
    Gala

    Mid Washstand 450x450, wall-hung

    4.2 von 5 Sternen4.2(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Waschtische 45 x 45 cm mit Überlauf und Befestigungsset.

    Elegantes Waschbecken mit feinen Wänden und dünnen Kanten und einer funktionellen hinteren Ablage für Seifen und Zubehör, der neue Trend der schlanken Wände aus Vitreous China.

    Spezifikation
    • Wall-hung installation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4008001
    • ProduktfamilieMid
    • ProduktgruppeWash-basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)147
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit