Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM
Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM
Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM
    Gala

    Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM

    Google-Übersetzung,

    Komplettes Toilettenset: BTW Clean Rim WC-Becken P-Siphon-Auslass und Verschraubungssatz. Niedriger Spülkasten mit Deckel und Doppeldruckknopf 4,5/3 Liter. Seitlicher Einlass. Fester Sitz. Verchromte Scharniere.

    Optionen: Niedriger Spülkasten mit Deckel und Doppeldruckknopf 4,5/3 Liter. Einlass unten links. Sitz mit Soft-Closing-System.

    Spülrandloses WC oder offener Spülrand, der die verdeckten Ecken des traditionellen Wasserverteilerrings im Inneren des Beckens eliminiert und eine gründliche Reinigung des Beckeninneren erleichtert. BTW (Back-to-Wall) WC, P-Siphon, Spülkasten mit Doppelschubmechanik 4,5/3 l und optionalem Softclosing-Sitz. Ein fortschrittliches, funktionales und stilvolles Design.

    Spezifikation
    • Conversion bend not needed for P-trap installation. BENEFITS OF THE CLEAN RIM SYSTEM: • It improves the level of hygiene of the WC, making cleaning easier. • It distributes the fl ush homogeneously • More thorough cleaning is achieved as the water reaches higher • No splashing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4026001
    • ProduktfamilieMid
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)795
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815