Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 von 5 Sternen4.5(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Komplette Toilettengarnitur: Block-WC-Reihe S-Siphon 67 x 35,5 cm. Niedriger Spülkasten mit Deckel und Doppeldruckknopf 6/3 Liter. Sitzoptionen: 57540 Niedriger Spülkasten mit Deckel und Doppeldruckknopf 6/3 Liter. Einlass unten links. 57545 Niedriger Spülkasten mit Deckel und Doppeldruckknopf 6/3 Liter. Seitlicher Einlass. 51374 Fester Polypropylen-Sitz 51375 PP Soft-Closing-Sitz
    Spezifikation
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5715001
    • ProduktfamilieWC
    • ProduktgruppeLIZZ
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)355
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)17.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit