Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
    Gala
    Archiviert

    Basic Hydromassage column 1650x220

    Thermostatic hydromassage column.

    The experience of hydromassage at affordable prices. Its large sized and low profile jets provide an enveloping and sensual rain shower. The design with organic lines suggests softness and comfort. Column body in anodized aluminium. Large sized overhead rain shower 29 x 8 cm. Large upper and lower jets for a more enveloping massage. Hand shower. Thermostatic tap fittings. Anti-limescale system in jets. Front installation, sprinkler and hand shower.

    Spezifikation
    • Column body in anodized aluminium. Large sized overhead rain shower 29 x 8 cm. Large upper and lower jets for a more enveloping massage. Hand shower. Thermostatic tap fittings. Anti-limescale system in jets. Front installation, sprinkler and hand shower.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8013500
    • ProduktfamilieBasic
    • ProduktgruppeColums
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit