Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vera Shower column
Vera Shower column
Vera Shower column
    Gala
    Archiviert

    Vera Shower column

    Shower column.
    Thermostatic tap fittings.
    38 °C SafeStop safety device.

    Shower set:
    High flow overhead rain shower (25 cm.).
    175 cm. flexible shower hose.
    Ergonomic Ø 10 cm. Hand shower. 5 Functions: Rain, Rain soft, Massage, Massage rain, Soft.
    Shower holder integrated to tap fittings.

    Shower column that combines straight and simple lines with soft and discreet curves, designed for the greatest comfort when using each one of the elements that make up the piece.

    Spezifikation
    • 38°C Safestop. Safety device that prevents the water from involuntarily exceeding a temperature of 38°C, avoiding burns and improving comfort.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8019500
    • ProduktfamilieVera
    • ProduktgruppeTaps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit