Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
GEALAN-CAIRE® smart - S9000 Zweiflügliges Stulpfenster

GEALAN-CAIRE® smart - S9000 Zweiflügliges Stulpfenster

GEALAN-CAIRE® smart ist ein aktives Lüftungssystem mit Sensoren zur Raumluftqualität-Prüfung und einer Möglichkeit zur Smart-Home-Anbindung. Dank verbauten Ventilatoren und einem effizienten System zur Wärmerückgewinnung, eignet sich die Lösung für mittlere und mittelgroße Wohnräume.

Spezifikation
  • GEALAN-CAIRE® smart wird seitlich oder oben in Ihr Fenster integriert. Der Luftdurchgang liegt bei 4 bis 40 m³ pro Stunde. Ab- und Zuluft strömen über sauber getrennte Kanäle. Zwei Filter der Klasse ISO Coarse 50% (optional ISO ePM25 70%) filtern Staub, Pollen und andere schädliche Partikel und sind leicht zu wechseln. Ein hocheffizienter Wärmetauscher minimiert Wärmeverluste.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergealan-caire-smart-double-vent-window
  • ProduktfamilieLüftungssysteme - Lüftung
  • ProduktgruppeLüftungssysteme - Lüftung - GEALAN CAIRE® smart
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa