Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S9000 Hebe-Schiebe-Tür Schema A
S9000 Hebe-Schiebe-Tür Schema A
S9000 Hebe-Schiebe-Tür Schema A
S9000 Hebe-Schiebe-Tür Schema A
S9000 Hebe-Schiebe-Tür Schema A
S9000 Hebe-Schiebe-Tür Schema A

    S9000 Hebe-Schiebe-Tür Schema A

    4.6 von 5 Sternen4.6(184 Bewertungen)

    Das neue GEALAN-System S 9000 vereint als Kombisystem für Kunststofffenster und Kunststofftüren mit 82,5 mm Bautiefe die Charakteristiken und Vorteile von Mitteldichtung und Anschlagsdichtung gleichermaßen. Die große Bautiefe, Sechskammerprofile und drei durchgängige Dichtebenen sind Garanten für eine hervorragende Wärmedämmung. 

    Mit der Profilkombination 6016 / 6003 sind zusätzlich die Möglichkeiten der Statischen-Trocken-Verglasung (STV®), Intensiv-Kern-Dämmung (IKD®) und der Farbgebung Acrylcolor gegeben.

    Spezifikation
    • • Wärmedämmung (in W/m2k): bis zu Uw = 0,70 (Normgröße)
      • Schallschutzfenster: bis zu Rw = 42 dB
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 190 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend
      • Maximale Flügelgrößen: 
        Breite: 5140 mm
        Höhe: 2700 mm
      Bitte beachten: Breite und Höhe des Elements sind je nach Flügelbauart voneinander abhängig!

      Wahlweise verfügbar mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor)
      • Aluminiumdeckschale
      • Anschlagdichtung

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente wie Hebeschiebetüren und Haustüren verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers9000-sliding-door-plan-a
    • ProduktfamiliePVC Tür
    • ProduktgruppeSchiebetüren
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors