Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung
S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung

    S9000 Eckfenster mit variablem Winkel - Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung

    4.5 von 5 Sternen4.5(26 Bewertungen)
    Das neue GEALAN-System S 9000 vereint als Kombisystem für Kunststofffenster und Kunststofftüren mit 82,5 mm Bautiefe die Charakteristiken und Vorteile von Mitteldichtung und Anschlagsdichtung gleichermaßen. Die große Bautiefe, Sechskammerprofile und drei durchgängige Dichtebenen sind Garanten für eine hervorragende Wärmedämmung. Mit der Profilkombination 6016 / 6003 sind zusätzlich die Möglichkeiten der Statischen-Trocken-Verglasung (STV®), Intensiv-Kern-Dämmung (IKD®) und der Farbgebung Acrylcolor gegeben.
    Spezifikation
    • Eckfenster Aufbau: Dreh-Kipp-Fenster - Festverglasung mit variablem Winkel
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 82,5 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend

      Wahlweise verfügbar mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statische-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor)
      • Aluminiumdeckschale
      • Anschlagdichtung

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente wie Hebeschiebetüren und Haustüren verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS9000_CornerWindow_VariableAngle_TurnTilt_Fixed
    • ProduktfamiliePVC Eckfenster
    • ProduktgruppeS9000 Eckfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)82.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Eckfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit