Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung
S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung

    S9000 Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Festverglasung

    4.8 von 5 Sternen4.8(44 Bewertungen)

    Das S 9000 ist ein vielseitiges, hochmodernes System für Fenster, Türen und Hebe-Schiebe-Türen (Schiebetüren) - wahlweise mit zwei oder drei Dichtebenen.

    Sie suchen ein Tool mit dem Sie in wenigen Minuten hochwertige Fenster und Tür BIM-Modelle für Revit und ArchiCAD generieren können?
    Dann nutzen Sie unser Plug-In für Revit und Add-On für ArchiCAD. Hier haben Sie die Möglichkeit aus voreingestellten Fenstern und Türen das passende Modell für ihr Projekt auszuwählen. Ist das passende Fenster- oder Türmodell nicht dabei? Kein Problem. Dann können Sie über die Funktion "freie Konstruktion" Ihre gewünschten Fenster oder Türen selbst designen.
    Die Nutzung des Tools ist für Architekten und Planer kostenlos.

    Vorteile des Revit Plug-Ins und ArchiCAD Add-Ons:
    - Einfache BIM-Modell Erstellung von Fenstern und Türen
    - Hochwertige BIM-Modelle mit 2D-Schnittzeichnungen
    - Verschiedene Detaillierungsstufen (LOD) für 2D- und 3D-Ansichten
    - Geringe Datengröße der BIM-Modelle
    - Darstellung von Fensterbänken, Griffen und Öffnungslinien
    - Alphanumerische Daten für BIM-Modelle
    - Automatische Berechnung der U-Werte für Fenster und Türen
    - Verschiedene Laibungsparameter um die Fenster- und Türelemente optimal in die Wand einzuplanen
    - Projektfunktion mit Projektaustausch
    - Automatische Erstellung des Leistungsverzeichnisses

    Mögliche BIM-Modelle für Fenster und Türen:
    Fenster BIM-Modelle: Standard Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Eckfenster, Stulpfenster, Pfostenfenster, Spitzfenster, Schrägfenster, Rundbogenfenster, Dreiecksfenster und viele mehr

    Tür BIM-Modelle: Haustür, Balkontür, Terrassentür, Hebe-Schiebe-Tür, Schiebetür, Fenstertür mit Schwelle und viele mehr

    Mehr Informationen auf unserer BIM-Webseite:
    www.gealan.de/de/architekten-designer/bim

    Gerne können Sie uns kontaktieren: bim@gealan.de

    Spezifikation
    • • Wärmedämmung (in W/m2k): bis zu Uw = 0,72 (Normgröße)
      • Schallschutzfenster: bis zu Rw = 47 dB
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 82,5 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend
      • Maximale Fenstergröße: 
        Breite: 3500 mm
        Höhe: 2300 mm
      Bitte beachten: Breite und Höhe des Elements sind je nach Flügelbauart voneinander abhängig!

      Wahlweise verfügbar mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor)
      • Aluminiumdeckschale
      • Anschlagdichtung

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente für Fenster und Türen verfügbar.

      Fenster Elemente: Standard Fenster, Eckfenster, Stulpfenster, Pfostenfenster, Spitzfenster, Schrägfenster, Rundbogenfenster, Dreiecksfenster und viele mehr

      Tür Elemente: Haustür, Balkontür, Terrassentür, Hebe-Schiebe-Tür, Schiebetür, Fenstertür und viele mehr

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers9000_turn_and_tilt_window_with_sublight_and_fixed_window
    • ProduktfamiliePVC Fenster
    • ProduktgruppeS9000 Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)82.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit