Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000
Generac

Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000

Google-Übersetzung,

Industriegenerator, 1000 kW | Diesel | 30,6 l

Jede Komponente unserer Generatoren wird in unserem Werk geprüft, um die Einhaltung der UL220-Normen zu gewährleisten. Doch letztendlich zählen nur Ihre Ansprüche. Unsere Dieseltechnologie hat sich über Jahrzehnte bewährt, und unser Supportnetzwerk ist unübertroffen.

GENERATORGEHÄUSE

Generac stellt seine Gehäuse selbst her und gewährleistet so, dass jedes Gerät ein Höchstmaß an Langlebigkeit, Geräuschdämpfung, Witterungsbeständigkeit und ein schlankes Design vereint.

INDUSTRIELLE LICHTMASCHINE

Generac-Industriegeneratoren werden maschinell gewickelt, maschinell eingesetzt und maschinell lackiert, um eine Höchstmaß an Konsistenz zu gewährleisten.

POWERMANAGER®-REGLER

Bei der Entwicklung der Generatorsteuerungen von Generac stehen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle.

Generator parallel schalten

Die modularen Stromversorgungssysteme (MPS) von Generac zeichnen sich durch eine Zuverlässigkeit von bis zu 99,999 % aus und sind kostengünstiger und flexibler als einzelne Generatoren mit der gleichen Lastkapazität.

Spezifikation
  • Specifications

    Current Model Shown: SDMD1000

    Fuel Type: Diesel

    Engine Size (Liters): 30.6

    Engine Output (kW): 1,000

    Running Watts (W): 1,000,000

    Emissions Compliance: EPA Certified Emergency


Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sd-md1000
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeIndustrial Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit