Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
Generac

150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bei Generac konzentrieren wir uns auf ein einziges Ziel: Energie. Dank dieser Leidenschaft und Expertise sind wir Marktführer für gasbetriebene Notstromaggregate und bieten die branchenweit breiteste Palette an Notstromlösungen. Vom kleinsten Erdgas-Notstromaggregat bis zum neuen 500-kW-Generator: Alle unsere gasbetriebenen Generatoren werden aus hochwertigsten und zuverlässigsten Materialien gefertigt und verfügen über modernste technische Innovationen für optimale Leistung und Zuverlässigkeit. In Kombination mit der bewährten Zuverlässigkeit von Erdgas ist dies die beste Wahl für Sie.

Generac-Ottomotoren: Entwickelt für den Notstrombetrieb
Der Einsatz von gasförmigem Kraftstoff in Notstromsystemen erfordert fortgeschrittene Ingenieurskenntnisse, um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Deshalb fertigt Generac seine Ottomotoren von Grund auf selbst. Dabei werden das Kraftstoffsystem integriert, Ventile und Ventilsitze gehärtet und die Zündung eingestellt. Dadurch erreichen Generac-Motoren eine längere Lebensdauer, einen geringeren Wartungsaufwand und eine höhere Zuverlässigkeit im Notstrombetrieb als Ottomotoren von Drittanbietern. Jeder Generac-Motor erfüllt bereits ab Werk die erforderlichen EPA-Emissionsnormen.

PowerManager® Zuverlässige, präzise, ​​integrierte Steuerung
Generac legt bei der Entwicklung seiner Generatorsteuerungen größten Wert auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Mit der digitalen Steuerung PowerManager® können Sie wichtige Systemkomponenten Ihres Generators per Knopfdruck oder Mausklick überwachen und steuern. Darüber hinaus sorgen Funktionen wie die kontinuierliche Überwachung, anpassbare Parameter und integrierte Schutzalarme in Kombination mit nahtlos integrierten Komponenten für höchste Zuverlässigkeit.

Schutz vor den Elementen
Durch die Eigenfertigung der Generatorgehäuse kann Generac sicherstellen, dass jedes Gerät ein Höchstmaß an Langlebigkeit mit den neuesten technischen Fortschritten in den Bereichen Geräuschreduzierung, Witterungsbeständigkeit und optimiertes Design vereint.

Optimiert für Leistung
Generac-Industriegeneratoren werden maschinell gewickelt, eingesetzt und lackiert, um höchste Gleichmäßigkeit zu gewährleisten. Formwicklung und Stapelverstrebung garantieren zuverlässigen Betrieb. Die Rotorauswuchtung eliminiert Vibrationen. Belüftete Rotoren tragen zu einem kühleren Betrieb, längerer Lebensdauer und höherem Wirkungsgrad bei.

Robuste Grundrahmen
Die robusten Grundrahmen von Generac gewährleisten jederzeit die präzise Ausrichtung von Motor und Generator. Öl- und Wasserablassöffnungen sind leicht zugänglich positioniert. Schwingungsdämpfer sorgen für einen ruhigen Lauf. Die Anschlüsse für die Stromkabel sind für eine einfache Installation vorgesehen.

Stationärer Generator | Diesel

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sg150-sg200
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit