Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5T00.13 T-STÜCK REDUZIERT

5T00.13 T-STÜCK REDUZIERT

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohre der SAFE_PRESS-Serie sind mit dem System „Leak Before Press“ (LBP) ausgestattet, das es ermöglicht, eventuelle Wasserverluste zu erkennen, wenn die Verbindung noch nicht verpresst ist. Dadurch kann der Installateur fehlerhafte Montagen leicht identifizieren und schnell beheben. Die „Leak Before Press“-Funktion gewährleistet eine höhere Sicherheit und Zeitersparnis bei der Installation.

Die Fittings eignen sich für die Verteilung von Kalt- und Warmwasser in Sanitär- und Heizungsanlagen sowie für jede Art von Sanitärinstallation: im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich mit nicht aggressiven Medien.

Die Geometrie des Fittings sorgt nach dem Verpressen für eine hervorragende Verbindung zwischen Rohr und Fitting, während die Sichtfenster im Kunststoff-Isolierring die Kontrolle der korrekten Rohreinführung ermöglichen.

Zwei O-Ringe gewährleisten Dichtheit und langfristige Zuverlässigkeit. Der Fittingkörper besteht aus Messing, während der Ring aus Edelstahl AISI 304 gefertigt ist. Da die Verbindung irreversibel ist (nicht demontierbar), können die Fittings unter Putz verlegt werden, sofern sie vor ungeeigneten Materialien geschützt werden.

Spezifikation
  • „Leak Before Press“-Funktion für erhöhte Sicherheit

    Multiprofil

    Kunststoff-Isolierring zur Vermeidung elektrolytischer Korrosion, mit Sichtfenstern zur Kontrolle der korrekten Rohreinführung

    Doppelter O-Ring

    DVGW- und ÖVGW-zertifiziert

    Rohstoffe gemäß UBA-Positivliste

    Gewinde nach ISO 7/1

    Effiziente Installation: Doppel-Wandanschluss ermöglicht Reihen- oder Ringinstallationen für eine optimale Wasserverteilung und -zirkulation

    Rückverfolgbarkeit des Produkts durch das auf dem Fittingkörper aufgedruckte Datum

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5t00-13-reduced-tee
  • ProduktfamilieMultilayer pipe systems
  • ProduktgruppeLINE 5T00
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit