Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N.E.W. Walkable Floating

N.E.W. Walkable Floating

Google-Übersetzung,

General Membrane hat eine Reihe von Spezifikationen entwickelt, die darauf abzielen, das Design der wasserdichten Arbeit zu unterstützen. Die Spezifikationen beschreiben Lösungen für jede Art der Abdeckung, sie enthalten die technischen Daten der verwendeten Produkte, die Vorschriften, auf die sie reagieren, und die Verlegemethoden in Bezug auf die Art der Abdeckung. In jedem Spezifikationsvorschlag gibt es auch ausführliche technische Zeichnungen der Projektdetails.

Technische Lösung für ein monolithisches Betonsubstrat.

Vorteile der Abdichtung mit Bitumensystem:

  • Bekannte Verlegetechniken
  • Einfache Ausführung von Details
  • Kompatibilität zwischen Familien (SBS, APP, APAO)
  • Bewährte Langlebigkeit
  • Einfache Wartungsarbeiten
  • Hochleistungsarmaturen
  • Oberflächen mit hohem ästhetischen Wert

Isolierung :

In Kombination mit General Membrane-Membranen können verschiedene Arten von Isolierungen verwendet werden. Die Art des Materials und des Designs hängt von der Gebäudekonstruktion, der Brandklassifizierung und den örtlichen behördlichen Anforderungen ab.

  • Mineralwolle (MW) – kann vom Glas- oder Gesteinstyp sein
  • Polyisocyanurat (PIR)
  • Polyurethan (PUR)
  • Gepaarte Produkte

Bitte kontaktieren Sie General Membrane Spa für weitere technische Informationen.


Spezifikation
    1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
    2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
    3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
    4. Thermal insulation element: Supply and installation of insulation element. Dry installation
    5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Total adhesion installation with mechanical perimeter fastening
    6. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    7. Separation and sliding layer: Supply and installation of LDPE. Dry installation
    8. Adjustable substrates and tiles: Supply and installation of floating flooring. Dry installation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC05-Monolitico-Caldo
  • ProduktfamilieCLS MONOLITICO
  • ProduktgruppeTETTO CALDO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 13 13
  • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 15 11
  • OmniClassTitelDampproofing Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit