Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete, Board Formed, 100mm

Concrete, Board Formed, 100mm

Google-Übersetzung,

„Board-formed Concrete“ ist ein Verfahren zur Strukturierung von Beton, das eine Holzmaserung und ein Fugenlinienbild auf der fertigen Oberfläche des Betons hinterlässt. Diese Bauweise wird immer häufiger eingesetzt, da Beton als fertiges Material in modernen Gebäudekonstruktionen immer besser geeignet ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerconcrete_board_100
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameConcrete and mortars
  • UNSPSCCode301115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcretes
  • Klassifizierung03 00 00
  • Format2014TitelConcrete
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes
  • CSIUniFormatIICodeF1020
  • CSIUniFormatIITitleIntegrated Construction
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit