Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

Google-Übersetzung,

„Board-formed Concrete“ ist ein Verfahren zur Strukturierung von Beton, das eine Holzmaserung und ein Fugenlinienbild auf der fertigen Oberfläche des Betons hinterlässt. Diese Bauweise wird immer häufiger eingesetzt, da Beton als fertiges Material in modernen Gebäudekonstruktionen immer besser geeignet ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerconcrete_board_300
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameConcrete and mortars
  • UNSPSCCode301115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcretes
  • Klassifizierung03 00 00
  • Format2014TitelConcrete
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes
  • CSIUniFormatIICodeF1020
  • CSIUniFormatIITitleIntegrated Construction