Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spacco - Profile geocover
Spacco - Profile geocover
Spacco - Profile geocover
Spacco - Profile geocover
Spacco - Profile geocover
    Geopietra
    Archiviert

    Spacco - Profile geocover

    GEOCOVER MODEL | SPACCO Available in 5 colours The covers have a fixed length of 100 cm in 6 width variants 31/36/41/46/51/56 cm consequently the pillar heads that are square have side 31/36/41/46/51/56 cm The coping for the Spacco model is finished off with dripstone of fixed height and length with various depths available. The Spacco model is complete with column heads. The five colours available are designed to match the wide range of murogeopietra shades perfectly. As with the murogeopietra, the Spacco coping also has the aesthetics reminiscent of days gone by The Spacco model shown here, (with spacco literally meaning cut), takes its name from the typical process performed to chisel out the edges, whereas the surface has a natural finish. The mixture for this product contains selected rock granules and high-resistance cement with additives, reinforced with fibre glass.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpacco-Profile-geocover
    • ProduktfamilieProfile-geocover
    • ProduktgruppeSpacco
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
    • Klassifizierung06 61 13
    • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit