REGENWASSERTANK 12.500 Liter
Volumen: 12.500 Liter
Abmessung: L x B x (H) 4500 x 2200 x (2600-3200) mm
stabiler Speicher aus Kunststoff
massive Ausführung / Gewicht: 820 kg
Material: 100% Polyethylen schwarz
Tankzylinder doppelwandig
Anwendung: LKW-befahrbar bis SLW40 (40 t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
Marke / System: GEOplast
30 Jahre Garantie
inkl. Anschlussmöglichkeiten für Rohr- und Filtersysteme DN/OD 110 und DN/OD 160
weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage
inkl. stufenlos teleskopierbarem / kürzbarem / neigbarem / drehbarem Domschacht
für ein größeres Speichervolumen können auch mehrere Tanks in Serie geschalten werden
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Österreich |