Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regenwassertank 15000 Liter

Regenwassertank 15000 Liter

REGENWASSERTANK 15.000 Liter

Volumen: 15.000 Liter
Abmessung: L x B x (H) 5200 x 2200 x (2600-3200) mm
stabiler Speicher aus Kunststoff
massive Ausführung / Gewicht: 890 kg
Material: 100% Polyethylen schwarz
Tankzylinder doppelwandig
Anwendung: LKW-befahrbar bis SLW40 (40 t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
Marke / System: GEOplast
30 Jahre Garantie
inkl. Anschlussmöglichkeiten für Rohr- und Filtersysteme DN/OD 110 und DN/OD 160
weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage
inkl. stufenlos teleskopierbarem / kürzbarem / neigbarem / drehbarem Domschacht
für ein größeres Speichervolumen können auch mehrere Tanks in Serie geschalten werden

Spezifikation
  • REGENWASSERTANK 15.000 Liter

    Volumen: 15.000 Liter
    Abmessung: L x B x (H) 5200 x 2200 x (2600-3200) mm
    stabiler Speicher aus Kunststoff
    massive Ausführung / Gewicht: 890 kg
    Material: 100% Polyethylen schwarz
    Tankzylinder doppelwandig
    Anwendung: LKW-befahrbar bis SLW40 (40 t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
    Marke / System: GEOplast
    30 Jahre Garantie
    inkl. Anschlussmöglichkeiten für Rohr- und Filtersysteme DN/OD 110 und DN/OD 160
    weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage
    inkl. stufenlos teleskopierbarem / kürzbarem / neigbarem / drehbarem Domschacht
    für ein größeres Speichervolumen können auch mehrere Tanks in Serie geschalten werden

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlarge-rainwater-tank-15000l
  • ProduktfamilieWater tanks
  • ProduktgruppeRainwater storage tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2200
  • Breite (mm)2200
  • Tiefe (mm)5000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)890
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
  • IFCClassificationTank
  • OmniClassNummer23-27 29 19 11
  • OmniClassTitelMultiple Wall Tanks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit