Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tarasafe H2O
Tarasafe H2O
    Gerflor

    Tarasafe H2O

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche Bodenbeläge – Sicherheitsbodenbeläge.

    Vorteile des Tarasafe H2O SparClean® Vinyl-Sicherheitsbodens:

    • Leicht zu reinigende und zu pflegende, verdichtete, porenfreie Oberfläche
    • Verbesserte Farbe, Struktur und Leuchtkraft der Mineralkristallpartikel
    • Maximale Hygiene durch bakteriostatische und fungistatische Behandlung

    Produkt & Design:

    • Dichte Konzentration tief eingelagerter Antirutschpartikel in der gesamten Verschleißschicht => Dauerhafte Gleitleistung R11
    • Strukturierte, geprägte Oberfläche => Erhöhte Haltbarkeit für eine längere Lebensdauer des Gebäudes
    • Mit mineralischen Kristallpartikeln und neuen Dekoren => Frischere Farbpalette
    • Die Designs sind von der Universität Stirling DSDC-geprüft => Geeignet für Demenzanwendungen

    Installation & Wartung:

    • Geeignet für den Einsatz in dauerhaft feuchten Bereichen => Wasserdicht gemäß EN13553
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System => Einfach zu handhaben, zu transportieren, zu schneiden und zu profilieren und bietet hervorragende Wasserdichtigkeit
    • Mit SparClean® behandelt => Verbessert die Produktleistung hinsichtlich Pflege, Fleckenbeständigkeit und Haltbarkeit

    Marktanwendung:

    • Ideal für Nassräume => Erfüllt die Anforderungen an Rutschfestigkeit für Barfuß (B) und Schuhe (R11).
    • Vielseitige Lösung => Kann mit flexiblen Wandverkleidungen wie Mural Calypso oder Keramik kombiniert werden
    • Ideal für Bereiche, in denen Wasserdichtigkeit unerlässlich ist => Kompatibel mit dem Clean Corner System (CCS)
    • Leicht zu profilieren und zu verschweißen => Ideal für Bereiche, in denen Wasserdichtigkeit unerlässlich ist, wie z. B. Nassräume
    • Hygienisch und leicht zu reinigen => Geeignet für Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen, Wohngebäude und andere stark frequentierte Orte
    • Nicht geeignet für Schwimmbereiche

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³
    • Ressourcenschonung => 100 % recycelbar & 29 % Recyclinganteil
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform und formaldehydfrei (CH₂O)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • New Collection with no carborundum particles
      • R11 & meets HSE +50 guidelines
      • Designs are DSDC accredited
      • Ideal for wetrooms, showers & changing rooms

      Tarasafe H2O is a brand-new, high performance, slip resistant, safety, non studded flooring for wet and dry, barefoot and shod applications. This enhanced slip resistant safety vinyl floor covering is designed for applications where there are continuous wet areas. It provides exceptional barefoot comfort and is an ideal solution for wet rooms, showers and changing rooms. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal SparClean® treatment for optimum hygiene, easy cleaning and maintenance, has a 12-year warranty and is 100% recyclable. It contains 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Slip resistance 

      • R11

      Indentation 

      • ≤ 0.10 mm

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SAF-H20
    • ProduktfamilieFlooring - Safety
    • ProduktgruppeTarasafe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit