Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
    Gerflor

    Creation 70 Looselay

    Google-Übersetzung,
    • Klebrige Anwendung
    • U4P3
    • 26 exklusive Sets

    Laid

    • Sanitärinstallation

    Akustik

    • 7 dB

    Rutschig

    • R10

    Schläge

    • < 0,10 mm

    Feuerbeständigkeit

    • Bfl-s1

    Klassifizierungen

    • Räumlichkeiten U4P3E1/2C2
    • 34/43


    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Construction :

      1. ProtecShield™: performances améliorées
      2. Couche d’usure cristal
      3. Design ultra réaliste
      4. Noyau de confort résilient avec fibre de verre renforcée en son coeur
      5. Envers anti-dérapant

      Dalles & lames décorées - LVT

      Collection

      • 5 formats : dont pause en chevron et lames XL
      • Une construction unique « Duo Core », renforcée par un voile de verre alliant confort et stabilité
      • Vernis ProtecShield™- pour un rendu ultra mat et un entretien facilité

      Installation

      • Pose poissée repositionnable - compatible avec les planchers techniques
      • Pose sur carrelage (joint <4mm)

      Application

      • Idéal pour les applications à trafic intense : bureau, hôtellerie, boutique... - classe européenne 34-43

      Environnement

      • 100% recyclable en fin de vie
      • 35% de contenu recyclé
      • TVOC <10µg/m3
      • Phtalate free
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-crea70-LL
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit