Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVALE - Waschtisch Einhebelmischer hohe Version 235 mm, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuche 3/8. Ausladung 210 mm.  - 11944
Gessi

OVALE - Waschtisch Einhebelmischer hohe Version 235 mm, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuche 3/8. Ausladung 210 mm. - 11944

Waschtisch Einhebelmischer hohe Version 235 mm, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuche 3/8. Ausladung 210 mm.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: No
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Long
    Body dimension: High
    Illumination: No


Technische Spezifikation
  • Referenznummer11944
  • ProduktfamilieOVALE
  • ProduktgruppeOVALE BAGNO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit