Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEUTRON - Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion  - 17120
Gessi

NEUTRON - Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion - 17120

Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion
Spezifikation
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Side Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: One jet Under window: No Spout shape: J Rotation angle: 360°
Technische Spezifikation
  • Referenznummer17120
  • ProduktfamilieNEUTRON
  • ProduktgruppeNEUTRON
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika