Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACCIAIO - Kopfbrause QUADRO 300 für Wand-Montage. Breite 300 mm x Regen mittig 400 mm. Bei 3 bar Druck ca. 14 l/min.  - 33081
Gessi

ACCIAIO - Kopfbrause QUADRO 300 für Wand-Montage. Breite 300 mm x Regen mittig 400 mm. Bei 3 bar Druck ca. 14 l/min. - 33081

Kopfbrause QUADRO 300 für Wand-Montage. Breite 300 mm x Regen mittig 400 mm. Bei 3 bar Druck ca. 14 l/min.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Technische Spezifikation
  • Referenznummer33081
  • ProduktfamilieACCIAIO
  • ProduktgruppeTRE MILLIMETRI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika