Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GOCCIA - Medium version basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33605
Gessi

GOCCIA - Medium version basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33605

Waschtisch Einhebelmischer hohe Version, mit Auslauf Radius 125 mm, Anschluss-Schläuchen 3/8, ohne Ablaufgarnitur. Ausladung 244 mm. Auslauf um 360 schwenkbar
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer33605
  • ProduktfamilieGOCCIA
  • ProduktgruppeGOCCIA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Åland
Anguilla
Albanien
Antigua und Barbuda
Andorra
Aruba
Belgien
Bahamas
Bosnien und Herzegowina
Barbados
Bulgarien
Belize
Dänemark
Bermuda
Deutschland
Besondere Gemeinde
Estland
Britische Jungferninseln
Färöer
Costa Rica
Finnland
Curaçao
Frankreich
Dominica
Gibraltar
Dominikanische Republik
Griechenland
El Salvador
Guernsey
Grenada
Irland
Grönland
Island
Guadeloupe
Isle of Man
Guatemala
Italien
Haiti
Jersey
Honduras
Kroatien
Jamaika
Lettland
Jungferninseln
Liechtenstein
Kaimaninseln
Litauen
Kanada
Luxemburg
Kuba
Malta
Martinique
Moldawien
Mexiko
Monaco
Montserrat
Montenegro
Nicaragua
Niederlande
Panama
Nordmazedonien
Puerto Rico
Norwegen
Republik Trinidad und Tobago
Österreich
Saint-Barthélemy
Polen
Sankt Kitts und Nevis
Portugal
Sankt Lucia
Rumänien
Sankt Martin
Russland
Sankt Pierre und Miquelon
San Marino
Sankt Vincent und die Grenadinen
Schweden
Sint Maarten
Schweiz
Turks- und Caicosinseln
Serbien
USA
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern