Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GOCCIA - Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead - 33762
Gessi

GOCCIA - Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead - 33762

Antikalk-Kopfbrause D216 mm mit Gelenk und Deckenarm, Länge 260 mm, 1/2 Anschluss. Ca. 15 l/min bei 3 bar.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Showerhead Installation Type: Ceiling Recessed Installation: No Shape: Round Jet type: Without multifunction Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer33762
  • ProduktfamilieGOCCIA
  • ProduktgruppeGOCCIA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit