Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GOCCIA - Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout. - 33804
Gessi
Archiviert

GOCCIA - Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout. - 33804

Waschtisch-Einhebelmischer mit Auslauf Radius 197 mm, Anschluss-Schläuchen 3/8, ohne Ablaufgarnitur. Ausladung 387 mm. Drehwinke l personalisierbar.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Frontal Spout dimension: Long Body dimension: Short Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer33804
  • ProduktfamilieGOCCIA
  • ProduktgruppeGOCCIA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers