Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMPORIO - Aufputz-Thermostat-Brause-Armatur mit verdeckten 1/2-Anschlüssen  - 35143
Gessi

EMPORIO - Aufputz-Thermostat-Brause-Armatur mit verdeckten 1/2-Anschlüssen - 35143

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Aufputz-Thermostat-Brause-Armatur mit verdeckten 1/2-Anschlüssen. Drehumsteller öffnet für Antikalk-Handbrause 100 mm oder Kopfb rause 300 mm. Brauseschlauch 1,50 m. Gleiter für Handbrause am senkrechten Rohr. Senkrechtes Rohr nicht kürzbar und nicht drehba r. DLE geeignet. Bei 3 bar ca. 15 L/min. Handbrause aus Kunststoff.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


Technische Spezifikation
  • Referenznummer35143
  • ProduktfamilieEMPORIO
  • ProduktgruppeVIA MANZONI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit