Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMPORIO - ÖKO-Waschtisch Einhebelmischer hohe Version, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuchen 3/8.  - 38610
Gessi

EMPORIO - ÖKO-Waschtisch Einhebelmischer hohe Version, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuchen 3/8. - 38610

ÖKO-Waschtisch Einhebelmischer hohe Version, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuchen 3/8.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38610
  • ProduktfamilieEMPORIO
  • ProduktgruppeVIA MANZONI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit