Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMPORIO - Wannenbatterie für AP-Montage mit automatischer Umstellung Wanne/Brause. Bei 3 bar Druck ca.24 l/min.  - 38613
Gessi

EMPORIO - Wannenbatterie für AP-Montage mit automatischer Umstellung Wanne/Brause. Bei 3 bar Druck ca.24 l/min. - 38613

Wannenbatterie für AP-Montage mit automatischer Umstellung Wanne/Brause. Bei 3 bar Druck ca.24 l/min.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Shape: Round
    Handshower: Without handshower
    Outlet ways number: 2


Technische Spezifikation
  • Referenznummer38613
  • ProduktfamilieEMPORIO
  • ProduktgruppeVIA MANZONI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika