Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONO - Antikalk-Kopfbrause D240 mm, 1/2 Anschluss. Mit personalisierter Länge (min 115 max 1865 mm). Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min.  - 45150
Gessi
Archiviert

CONO - Antikalk-Kopfbrause D240 mm, 1/2 Anschluss. Mit personalisierter Länge (min 115 max 1865 mm). Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min. - 45150

Antikalk-Kopfbrause D240 mm, 1/2 Anschluss. Mit personalisierter Länge (min 115 max 1865 mm). Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Showerhead Installation Type: Ceiling Recessed Installation: No Shape: Round Illumination: No Jet type: Rain
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45150
  • ProduktfamilieCONO
  • ProduktgruppeCONO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units