Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONO - Freistehende Badewanne aus Cristalplant (matt weiß). Inklusive Ablaufgarnitur. Bitte beachten Sie die Statik (Bodenbeschaffenhei t)  - 45925
Gessi

CONO - Freistehende Badewanne aus Cristalplant (matt weiß). Inklusive Ablaufgarnitur. Bitte beachten Sie die Statik (Bodenbeschaffenhei t) - 45925

3.9 von 5 Sternen3.9(12 Bewertungen)
Freistehende Badewanne aus Cristalplant (matt weiß). Inklusive Ablaufgarnitur. Bitte beachten Sie die Statik (Bodenbeschaffenhei t)
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45925
  • ProduktfamilieCONO
  • ProduktgruppeCONO SANITARY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit